Cableado para aplicaciones especiales

Programas para requisitos especiales

Para requisitos especiales

Productos para el cableado para sectores exigentes o aplicaciones especiales.

Volver a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Cableado para aplicaciones especiales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Programas de cableado especiales con materiales seleccionados según el requisito y el ámbito de aplicación: para el uso continuo en la industria alimenticia, el sector de los ferrocarriles así como en robots y cadenas de arrastre. Además, ofrecemos cableados especiales adecuados para aplicaciones de potencia y el uso al aire libre.

Sus ventajas

  • Adecuados para alimentos gracias al diseño higiénico y los materiales seleccionados
  • Aptos para ferrocarriles gracias a la construcción resistente a los incendios y las vibraciones
  • Para aplicaciones exteriores puesto que son resistentes a los rayos ultravioletas y la corrosión
  • Pueden utilizarse en robots y cadenas de arrastre mediante cables especiales altamente flexibles
  • Elevada transmisión de potencia también en campos de aplicación compactos con el programa de potencia M12

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores