Sistemas de protección de cables

Flexible y seguro

Flexible y seguro

Proteja sus cables y conductores para aplicaciones en entornos muy expuestos.

Volver a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Sistemas de protección de cables

Mostrar todos los productos de esta categoría

El completo programa de tubos de protección de plástico y metal ofrece soluciones fiables para las más variadas aplicaciones –hasta el grado de protección IP 69K–.

Sus ventajas

  • Protección del cable para todos los requisitos –desde agrupamientos de cable hasta versiones resistentes al agua–
  • Conexiones por tornillo para conectores enchufables industriales y perforaciones de carcasas
  • Para todos los sectores industriales, con amplias homologaciones

Tubos de protección

Tubo flexible en espiral  

Tubo flexible en espiral

Los tubos flexibles en espiral para agrupar y conducir los cables y los conductores ofrecen protección en caso de solicitaciones mecánicas ligeras.

Se pueden montar posteriormente de forma sencilla y permiten la extracción de cables y conductores sueltos en cualquier punto.

Tubos de plástico

Tubo de plástico  

Tubo de plástico

Los tubos de plástico son resistentes a aceites, ácidos y disolventes. Los materiales utilizados están libres de siliconas, halógenos y cadmio y están disponibles hasta la clase de protección IP69K y la clase de combustibilidad V0.

Tubos metálicos muy flexibles

Tubo metálico  

Tubo metálico

Con tubos metálicos muy flexibles protegerá cables y conductores contra las influencias mecánicas. Los tubos metálicos con recubrimiento de plástico son además resistentes al agua y a la intemperie.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636