CC-Link

CC-Link

Alta velocidad en M12

Transmitir datos para el sistema de control y controlar rápidamente informaciones en el plano de producción.

Volver a Productos según protocolos

Categorías

Realice su red CC-Link con Phoenix Contact. Ofrecemos un amplio programa de productos con un elevado índice de protección, ya sean conectores M12 con cable confeccionables o recubiertos por extrusión.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: programa de productos continuo para el cableado en campo
  • Fácil montaje: conexión sin herramienta especial
  • Uso industrial versátil ya que puede combinarse con otros fabricantes
  • Elevada flexibilidad mediante adaptaciones específicas de nuestros artículos para el cliente

Tecnología CC-Link

Topología CC-Link  

Topología CC-Link

Tanto para instalaciones de producción automatizadas como sistemas logísticos: cree su red CC-Link industrial con conectores y cables de Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) es la red de alta velocidad para datos de control e información. Con una velocidad de transmisión de 10 MBit/s, CC-Link posee un alcance máximo de 1200 m con hasta 64 participantes.

Aprovéchese de las ventajas del sistema CC-Link:

  • uso en el plano de producción
  • conexión punto a punto con cables de derivación
  • velocidad de transmisión de hasta 10 MBit/s

Tecnología CC-Link IE

Aplicación: conector CC-Link IE   

Aplicación: conector CC-Link IE

Además de señales de E/S sencillas, en muchas aplicaciones deben transmitirse cantidades de datos más grandes como imágenes de cámaras industriales. Para aumentar la calidad de los procesos, se transmiten cada vez más imágenes HD para garantizar una gran precisión de los datos, incluso en procesos a alta velocidad.

A diferencia de los CC-Link clásicos, los CC-Link IE modernos se basan en la tecnología de Ethernet industrial. Además de la aceptación en todo el mundo y el uso universal con diversas topologías como topología en estrella, árbol o línea, la diversidad de los equipos ofrecidos para Ethernet industrial es la más amplia de todos los sistemas de bus y redes.

Para la transmisión de datos Gigabit, dentro de la interfaz M12 se emplea la codificación X. Con blindaje de pares hasta en la cara enchufable, se logran hasta 10 GBit/s, en función del cable empleado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636