CC-Link

Alta velocidad en M12

Alta velocidad en M12

Transmitir datos para el sistema de control y controlar rápidamente informaciones en el plano de producción.

Volver a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Realice su red CC-Link con Phoenix Contact. Ofrecemos un amplio programa de productos con un elevado tipo de protección, ya sean conectores enchufables M12 con cable confeccionables o recubiertos por extrusión.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: programa de productos continuo para el cableado in situ
  • Fácil montaje: conexión sin herramienta especial
  • Uso industrial versátil ya que puede combinarse con otros fabricantes
  • Elevada flexibilidad mediante adaptaciones específicas de nuestros artículos para el cliente

Tecnología CC-Link

Topología CC-Link  

Topología CC-Link

Tanto para instalaciones de producción automatizadas como sistemas logísticos: cree su red CC-Link industrial con conectores enchufables y cables de Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) es la red de alta velocidad para datos de control e información. Con una velocidad de transmisión de 10 Mbit/s, CC-Link posee un alcance máximo de 1.200 m con hasta 64 participantes.

Aprovéchese de las ventajas del sistema CC-Link:

  • Uso en el plano de producción
  • Conexión punto a punto con cables de derivación
  • Velocidad de transmisión de hasta 10 Mbit/s

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar