Conectores placa a placa

Conectores placa a placa

Conectividad para todas las dimensiones

Robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH.

Volver a Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Categorías

Buscar en Conectores placa a placa

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los conectores placa a placa FINEPITCH, Phoenix Contact ofrece por primera vez soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede conectar las placas de circuito impreso de forma personalizada con diferentes diseños, alturas de apilado y números de polos en pasos de 0,8 mm y 1,27 mm.

Sus ventajas

  • Variabilidad: conectores placa a placa en versiones apantalladas y sin apantallar
  • Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto de doble cara
  • Diseño de equipos flexible: diferentes números de polos, diseños y alturas de apilado con gran seguridad contra una conexión excesiva

Conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en paso de 0,8 mm

Conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en paso de 0,8 mm  

Conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en paso de 0,8 mm

Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH FP 0,8 destacan en particular por la innovadora tecnología ScaleX. Este exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta y una elevada compensación de tolerancias al enchufarlo. Gracias a la buena integridad de las señales son aptos para transmisiones de datos de alta velocidad de hasta 16 GBit/s. Las versiones apantalladas están optimizadas para lograr una buena compatibilidad electromagnética (CEM). Con estas versátiles propiedades, la serie FINEPITCH FP 0,8 resulta excelente para aplicaciones industriales en las que se exige robustez, transmisión de datos de alta velocidad y apantallamiento.

Los conectores placa a placa apantallados y sin apantallar de la gama son exclusivos en el mercado. Las tolerancias idénticas, las alturas de apilado y las propiedades mecánicas permiten lograr parámetros de procesos uniformes, en particular en aplicaciones en las que se emplean ambas variantes en la placa de circuito impreso. La amplia variedad de productos ofrece además la máxima flexibilidad en el diseño de la serie.

Con las nuevas versiones horizontales, se pueden lograr orientaciones a 90 grados de las placas de circuito impreso y explorar así muchos otros campos de aplicación.

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 1,27 mm

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 1,27 mm  

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 1,27 mm

Los conectores placa a placa de la serie FP 1,27 permiten una conexión robusta de placas de circuito impreso en el equipo. Diseñe sus placas de circuito impreso de forma flexible. Realice conexiones coplanares y entrepisos, montajes de PCBs madre-hija.

Conector placa a placa de la serie FQ

Conector placa a placa de la serie FQ  

Conector placa a placa de la serie FQ

Los conectores placa a placa de empleo universal de la serie FQ son la base para las conexiones de placas de circuito impreso compactas en el interior de los equipos. Destacan por un diseño rentable y a la medida de la aplicación. Conectores y regletas de pines en pasos de 1,27 mm y 2,54 mm permiten realizar conexiones coplanares y entrepisos, así como conexiones madre-hija.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Conectividad para todas las dimensiones

Vídeo de conectores placa a placa FINEPITCH 0,8.


Conectividad para todas las dimensiones

Vídeo de conectores placa a placa FINEPITCH 1,27.


Vídeo formativo

Conectores placa a placa