Cajas básicas EH

Cajas básicas EH

Sistema de cajas con tecnología de conexión integrada

Tecnología de conexión a placa de circuito impreso que se puede elegir libremente y más de 100 posibilidades de combinación: la caja básica para el uso universal.

Volver a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas básicas EH

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con el sistema de cajas EH se pueden diseñar las aplicaciones universales de equipos con facilidad. Siete anchos de construcción, dos alturas de construcción y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.

Sus ventajas:

  • Montaje sobre carril o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
  • Diseño sencillo gracias al factor de forma variable de la caja
  • Plena flexibilidad con placas de circuito impreso horizontales, frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo
  • Tres variantes de tapa para conexiones de placa de circuito impreso individuales
  • Integración de diferentes tecnologías de conexión a placa de circuito impreso para un diseño funcional de los equipos

Montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones del espacio

Montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones del espacio  

Siete anchos de construcción, dos alturas de construcción y tres variantes de tapa

La flexibilidad adquiere un nuevo significado, con siete anchos de construcción, dos alturas de construcción y tres variantes de tapa puede diseñar la construcción de sistemas modulares de equipos con un diseño homogéneo.

  • Anchos de caja de 22,5 a 90 mm
  • Alturas de caja de 110,5 y 54 mm
  • Montaje de la caja mediante acoplamiento en vez de atornillado
  • Superficie de rotulación integrada
  • Ranura de ventilación integrada

Muchas variantes de tapa

Muchas variantes de tapa  

La tapa adecuada para todas las tecnologías de conexión

La versatilidad, que es el concepto central de la serie EH, también caracteriza el diseño de la tapa. El receptáculo de bornes abierto garantiza la flexibilidad de la tecnología de conexión de la placa de circuito impreso.

  • Tapa por los dos lados con receptáculo abierto para bornes
  • Tapa por un lado con receptáculo abierto para bornes
  • Tapa cerrada

Fijación flexible

Fijación flexible  

Diferentes posibilidades de fijación

Montaje sobre carril o mural para una fijación adecuada para la aplicación.

  • Versiones de caja con anclaje de base para el montaje sobre carriles normalizados NS 35/7,5
  • Versiones de caja para el montaje mural

Indicadores de estado ópticos

Conductores de luz  

Fácil integración de indicadores de estado ópticos

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de carcasa EH

Concebir aplicaciones universales de dispositivo con facilidad