Axioline P - Proxy modular

Proxy Axioline P modular

Conexión de PROFIBUS PA con PROFINET

Fiable y seguro para una disponibilidad de la planta elevada.

Volver a Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Categorías

Buscar en Axioline P - Proxy modular

Mostrar todos los productos de esta categoría

PROFINET combina las ventajas de PROFIBUS con la tecnología Ethernet moderna. El Proxy Axioline P modular conecta segmentos PROFIBUS PA directamente a una red PROFINET. La alta fiabilidad se garantiza con diferentes mecanismos de redundancia.Aumente la disponibilidad de la planta y prepárela para el futuro.

Sus ventajas

  • Las redundancias PROFINET (S2, R1 y R2), así como la fuente de alimentación redundante de cada segmento PROFIBUS PA, aumentan la disponibilidad de la planta
  • La conexión directa de los equipos PROFIBUS PA a PROFINET ahorra tiempo y otras interfaces
  • Modernización rentable de las instalaciones y combinación de la tecnología de bus de campo probada con la digitalización de hoy y del futuro
  • Gestión de equipos simplificada de la estación proxy, así como de los equipos PROFIBUS PA conectados, gracias a la tecnología FDT/DTM
  • El Proxy Axioline P modular es parte del sistema COMPLETE line

Axioline P: componentes del proxy modular

La combinación de diferentes componentes innovadores permite una estructura modular y ofrece así seguridad de cara al futuro en los modelos de instalaciones más dispares.

Componentes del proxy modular
1

Alta disponibilidad del sistema gracias a la compatibilidad con las redundancias de sistema PROFINET S2, R1 y R2

2

Conexión más rápida de segmentos PROFIBUS PA gracias a la tecnología de conexión push-in

3

Módulos de fuente de alimentación de bus de campo redundantes para el suministro de segmentos PROFIBUS PA

4

Mecánica robusta: mayor disponibilidad de la planta gracias a un sistema mecánico robusto y a la resistencia a choques y vibraciones

5

Juego de pantallas adecuado para la conexión sencilla de cables apantallados

Modernización rentable de las instalaciones

Incorporación de sensores en el proxy modular  

Hasta ocho segmentos PROFIBUS PA por estación e incorporación de sensores antiguos, p. ej. HART o Modbus/RTU

La estación de estructura modular se comunica a través de un acoplador de bus con un sistema de control PROFINET, por ejemplo, un Distributed Control System (DCS). De manera opcional, se pueden conectar hasta ocho segmentos PA PROFIBUS de forma compacta a las salidas de proxy individuales. Para garantizar la inmunidad a interferencias de los segmentos individuales, está disponible la tecnología de conexión con pantalla adecuada.

Los sensores PROFIBUS PA se conectan directamente con el proxy modular Axioline P.

Así, puede integrar en las redes PROFINET tecnología de bus de campo probada, p. ej. HART o Modbus/RTU. Puede hacerlo a través de la pasarela de enlace PROFIBUS PA, que se puede conectar directamente al proxy Axioline P modular.

Redundancia PROFINET

Modelo de redundancia PROFINET  

Redundancia de sistema PROFINET S2

El acoplador de bus PROFINET AXL P BK PN AF admite la especificación para realizar la redundancia del sistema S2 con solo un acoplador de bus. Para satisfacer las redundancias del sistema PROFINET R1 y R2 se necesitan dos acopladores de bus. La aptitud para hot swap integrada en el acoplador de bus garantiza una alta disponibilidad del sistema.

Redundancia de la fuente de alimentación

Modelo para la redundancia de la fuente de alimentación  

Dos módulos de fuente de alimentación por segmento PROFIBUS PA

Puede alimentar el segmento PROFIBUS PA con un solo módulo de fuente de alimentación de bus de campo.

Puede lograr una alta seguridad de los procesos y frente a fallos instalando dos módulos de fuente de alimentación en una sola base y alimentando así al segmento PROFIBUS PA de forma redundante. La indicación de diodo emisor de luz local del módulo de fuente de alimentación indica el estado de redundancia y del módulo.