Como sistema de E/S especialmente robusto, Axioline F es ideal para su uso en el entorno energético. Con el acoplador de bus para IEC 61850 y los módulos de E/S para tensiones nominales elevadas y la correspondiente rigidez dieléctrica podrá integrar Axioline F sin problemas en aplicaciones IEC 61850. Concretamente, podrá beneficiarse del manejo sencillo y de un diseño flexible de la estación.
microsistema de control, controlador PROFINET y dispositivo PROFINET o Modbus TCP-Client, ampliable con tarjeta SD para IEC 61850, AXC 1050 - 2700988
La integración de dispositivos de conmutación para el control de las barras colectoras puede realizarse fácilmente mediante el uso de la comunicación transversal rápida GOOSE. El uso simultáneo del acoplador de bus y el sistema de control ofrece la máxima flexibilidad.
Benefíciese de la amplia gama de productos Axioline F y combine de forma flexible módulos de pequeña y baja tensión sin discos de corte.
La interfaz web permite un acceso en línea flexible al equipo. Esto ahorra tiempo durante la puesta en servicio gracias a la fácil parametrización.
Los módulos Axioline F se han desarrollado según IEC 61850-3. Estos cumplen requisitos sobre todo en las áreas del clima, la mecánica y CEM.
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
Cerrar
"$pageName" en