Volver a la vista general

Axioline F: robusto bajo condiciones extremas

Axioline F en la construcción de maquinaria: robusto bajo condiciones extremas

En entornos adversos es imprescindible una comunicación fiable. El diseño y el sistema mecánico de Axioline F son especialmente robustos. Además, el sistema ofrece una elevada insensibilidad a las interferencias frente a la radiación CEM. Las variantes XC con un rango de temperatura de servicio ampliado de -40 °C ... +70 °C y placas de circuito impreso pintadas se utilizan sin problemas bajo condiciones extremas.

Redundancia de red rentable

Topología para la redundancia de red rentable en la construcción naval  

Topología para la redundancia de red rentable en la construcción naval

En aplicaciones marítimas se requieren sistemas con redundancia de red para la seguridad de funcionamiento. Esto puede lograrse de forma rentable con Axioline F. El acoplador de bus con dos puertos de red independientes puede integrarse en redes redundantes sin componentes de redundancia adicionales. La potente estructura del sistema Axioline F permite una comunicación de datos fiable eficaz.


Volver a la vista general
Axioline F en la práctica

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Más información