Axioline F: el sistema de E/S en módulos de bloques

Axioline F

Rápido, robusto y sencillo

Captación de datos rápida y fácil manejo: también bajo las condiciones más adversas.

Volver a Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Categorías

Buscar en Axioline F: el sistema de E/S en módulos de bloques

Mostrar todos los productos de esta categoría

Axioline F es el sistema de E/S con diseño de módulos de bloques para el armario de control. Compatible con todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en diferentes diseños, Axioline F le permite la máxima flexibilidad.

Sus ventajas

  • Aumento del rendimiento de la máquina gracias a un registro de señales especialmente rápido y síncrono
  • El sistema mecánico especialmente robusto, así como la resistencia a los golpes y a las vibraciones, soportan las condiciones más adversas e incrementan la disponibilidad de la planta
  • Reducción del tiempo de instalación mediante un cableado rápido y un manejo sencillo
  • Una gran selección de módulos de E/S permite múltiples estructuras de estaciones de todo tipo y aumenta la flexibilidad
  • El sistema de E/S Axioline F forma parte del sistema COMPLETE line

Axioline F: el especialista en el armario de control

El sistema de E/S Axioline#160;F con sus ventajas
1La mejor conectividad mediante PLCnext Control o acoplador de bus
2Fácil miscibilidad con Axioline Smart Elements
3Mayor disponibilidad de la planta gracias a un sistema mecánico robusto y a la resistencia a choques y a las vibraciones
4Diseño de la estación sencillo y rápido gracias a la instalación sin herramientas
5Conexión enchufable de periféricos en todos los módulos Axioline F estándar
6Módulos de E/S estándar y con seguridad intrínseca que pueden mezclarse directamente
7Tecnología de conexión push-in universal
8Cableado rápido e intuitivo gracias al marcado de los puntos de contacto con colores, también en caso de conexión de varios conductores

Del componente al sistema

Axioline F es un sistema de E/S en diseño modular para todo tipo de requisitos. El registro de señales rápido y síncrono aumenta el rendimiento de sus máquinas, tanto con el sistema de control de Phoenix Contact como en todas las redes usuales con un acoplador de bus adecuado.

Realice aplicaciones de seguridad con PROFIsafe o con la SafetyBridge Technology. También le ofrecemos una selección de módulos de E/S con todo tipo de funciones.

Sistema de control Axiocontrol, acoplador de bus, E/S seguras y E/S con diferentes funciones

Sistema de control Axiocontrol, acoplador de bus, E/S seguras y E/S con diferentes funciones

Combine los Axioline Smart Elements con Axioline F

Axioline Smart Elements en el sistema de E/S Axioline F  

Compatibilidad de Axioline Smart Elements en el sistema de E/S Axioline F

Dentro de una estación Axioline F se pueden combinar entre sí a discreción las placas posteriores de Axioline F, incluidos los Axioline Smart Elements y los módulos Axioline F. Puede manejar los Axioline Smart Elements en los acopladores de bus de Axioline F existentes o en los sistemas de control Axiocontrol.

Toda la gama de productos para realizar la aplicación correspondiente abarca más de 80 componentes. Entre ellos se encuentran, además de los Axioline Smart Elements y las placas posteriores Axioline F, todos los módulos Axioline F, los acopladores de bus Axioline F y los sistemas de control Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Sistema de E/S Axioline F

Características y posibilidades del sistema de E/S Axioline F


Axioline F - Profinet

Puesta en servicio de una estación de E/S Profinet en el portal TIA


Axioline F - IEC 61850

Configuración de una comunicación GOOSE