Volver a la vista general

Axioline F: fácil integración IEC 61850

Fácil integración IEC 61850 para la economía energética

Como sistema de E/S especialmente robusto, Axioline F es ideal para su uso en el entorno energético. Con el acoplador de bus para IEC 61850 y los módulos de E/S para tensiones nominales elevadas y la correspondiente rigidez dieléctrica podrá integrar Axioline F sin problemas en aplicaciones IEC 61850. Concretamente, podrá beneficiarse del manejo sencillo y de un diseño flexible de la estación.

Técnica energética con Axioline F y Axiocontrol

Topología para la integración de la comunicación MMS y GOOSE en una central eléctrica  

Topología para la integración de la comunicación MMS y GOOSE en una central eléctrica

La integración de dispositivos de conmutación para el control de las barras colectoras puede realizarse fácilmente mediante el uso de la comunicación transversal rápida GOOSE. El uso simultáneo del acoplador de bus y el sistema de control ofrece la máxima flexibilidad.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar