Axioline E: dispositivos IO-Link

Axioline E: dispositivos IO-Link

Más posibilidades

Utilice los dispositivos IO-Link para una comunicación más flexible.

Volver a Axioline E: el sistema de E/S en módulos de bloques

Categorías

Buscar en Axioline E: dispositivos IO-Link

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los dispositivos IO-Link para Axioline E le ofrecen la posibilidad de aumentar el volumen de funciones de los equipos Axioline E. Registre de forma rentable señales analógicas en campo o aumente el número de canales para E/S digitales descentralizadas con las cajas de E/S IO-Link.

Sus ventajas

  • Registro y emisión rentables de señales de entrada y salida analógicas en campo
  • Registro y emisión eficientes de señales distribuidas en campo mediante cajas de E/S IO-Link
  • Conexión rápida de sensores y actuadores gracias al bloqueo rápido SPEEDCON

Captación y emisión segura de señales en campo

Caja de E/S IP67 segura Axioline E Safe  

Caja de E/S IP67 segura con IO-Link

La caja de E/S IP67 Axioline E Safe es un nuevo miembro de la línea de sistemas Axioline E modulares en bloques. Con esta caja de E/S procesará entradas y salidas seguras fuera del armario de control.

La caja de E/S IP67 segura dispone de ocho entradas seguras, cuatro salidas seguras y una interfaz IO-Link. Puede emplear la caja de E/S en aplicaciones SafetyBridge Technology y PROFIsafe. El protocolo de seguridad se transmite a la red estándar mediante un maestro IO-Link. Gracias al bloqueo rápido SPEEDCON se pueden conectar de forma particularmente rápida y sencilla tanto sensores como actuadores.

Modularidad en campo

Con los dispositivos IO-Link para Axioline E podrá adaptarse a su tráfico de E/S. Amplíe con hasta ocho dispositivos IO-Link el maestro IO-Link Axioline E en una estación de E/S ampliable modularmente para registrar o emitir señales distribuidas en su instalación o máquina. Con ello, logrará una independencia de la red prácticamente total de su planificación de la instalación. Axioline E ofrece para todas las redes usuales un maestro IO-Link: en carcasa de plástico y metálica.

Modularidad en campo mediante los dispositivos IO-Link para Axioline E  

Los dispositivos IO-Link amplían el volumen de funciones de un equipo Axioline E

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Más información

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Axioline_E_the_block-modular_IO_system_P-21-12-01/16aa8b08-57e7-470f-8b8d-e8ac316deffe