Axioline E: el sistema de E/S en módulos de bloques

Axioline E

Rápido, robusto y sencillo

Rápida instalación y fácil manejo: también bajo las condiciones más adversas.

Volver a Sistemas de E/S para la instalación en el campo (IP65/67)

Categorías

Buscar en Axioline E: el sistema de E/S en módulos de bloques

Mostrar todos los productos de esta categoría

Axioline E es el sistema de E/S en construcción en bloques para la instalación en el campo. Asimismo, Axioline E, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en dos variantes de carcasa, permite la máxima flexibilidad para una solución personalizada. Como todas las E/S Axioline, Axioline E también es rápido, robusto y sencillo.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo de instalación gracias al bloqueo rápido SPEEDCON
  • Minimización de los tiempos de parada mediante elevada robustez mecánica
  • Un amplio rango de temperatura de -25 °C a +60 °C amplía las posibilidades de uso
  • Un cable para todas las tensiones de alimentación con 2x 12 A facilita el esfuerzo de cableado y ahorra tiempo de instalación
  • Más flexibilidad gracias a la comunicación IO-Link

Axioline E

El sistema de E/S Axioline E con sus ventajas

El sistema de E/S Axioline E con todas sus ventajas

1Señalización inequívoca
2Cambio del equipo sin herramientas al utilizar la placa de montaje
3Montaje flexible mediante varias opciones para la fijación
4Mecánica robusta: mayor disponibilidad de la instalación gracias a un sistema mecánico robusto y a la resistencia frente a choques y vibraciones
5Instalación rápida: conectores M12 universales con el bloqueo rápido SPEEDCON
6Instalación intuitiva mediante identificación en color de las conexiones M12
7Fácil suministro: elevada capacidad de corriente y fácil concepto de suministro gracias a los conectores de potencia M12
8Rotulación personalizada y rápida mediante sistemas de impresión MARKING system

E/S e IO-Link: cualquier red, cualquier entorno

E/S y maestro IO-Link para todas las redes usuales, equipos IO-Link con varias funciones: Phoenix Contact le ofrece equipos de campo para todo tipo de aplicaciones.

Independientemente de qué red prefiera: con Axioline E conseguirá las E/S adecuadas. Estos equipos extremadamente compactos están disponibles en dos variantes de carcasa con distintos materiales de carcasa: plástico y metal.

La cartera de productos ofrece, además de varias funciones digitales, un maestro IO-Link para cada red.

Junto a la función IO-Link propia, en combinación con convertidores y cajas de E/S puede realizar en el campo todo tipo de funciones digitales y analógicas en función de las necesidades y de forma rentable.

E/S y maestro IO-Link para todas las redes usuales, equipos IO-Link con varias funciones

E/S y maestro IO-Link para todas las redes usuales, equipos IO-Link con varias funciones

Axioline E es especialmente robusto

Axioline E es especialmente robusto. Uso incluso bajo las condiciones más desfavorables

Axioline E: uso bajo las condiciones más adversas

Los equipos de la serie Axioline E en el índice de protección IP65/67 destacan por una robustez extraordinariamente elevada. Gracias a su especial insensibilidad a las interferencias CEM y a la robusta mecánica, minimizan los posibles tiempos de parada. 

El amplio rango de temperatura de -25°C a +60°C así como la elevada resistencia frente a las influencias ambientales permiten el uso en muchas aplicaciones distintas y le garantizan la flexibilidad necesaria. ¡Convénzase usted mismo!

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Axioline E

Presentación y montaje

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/a_z_list/a_z_list

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar