Volver a la vista general

Potencia máxima de conexión en Europa

Criterios para determinar la producción

Emplazamiento

Radiación solar sin obstáculos los 365 días del año.

  • Orientación de los módulos solares: en dirección Sur (instalación en hemisferio norte)
  • Inclinación de los módulos solares: inclinación óptima en invierno 60°
  • Sombra: considerar los edificios y el crecimiento del arbolado

Estación

Los sistemas solares se calcularon para el peor mes (invierno). Durante esta estación, los paneles solares sólo proporcionan 1/4 de la eficiencia diaria en comparación con los meses de verano.

Mapa europeo: potencias de conexión máximas por regiones

Potencia de conexión máxima con carga constante durante todo el año en función de la reserva de operación (véase tablas).

Potencia de conexión con reserva de operación RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
Múnich III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Burdeos IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Roma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Reserva de operación [días]

Potencia de conexión con reserva de operación RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
Múnich III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Burdeos IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Roma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Reserva de operación [días]

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar