Volver a la vista general

Determinación de la potencia de conexión necesaria

Ejemplos de cálculo

Los sistemas solares están concebidos para un amplio campo de aplicación en todo el mundo y se adaptan especialmente a la alimentación de sistemas de radiotransmisión industriales (como RAD-Line, módems GSM). La diferencia en la intensidad de radiación solar hace que las potencias de conexión varíen.

Condiciones para un servicio perfecto:

  • emplazamiento sin sombras durante todo el año
  • ángulo de inclinación óptimo
  • orientación óptima del panel solar

Sistemas solares: RAD-SOL-SET-24-100

La potencia de conexión se calcula a partir del consumo de corriente del módulo de radio utilizado y la tensión del sistema de 24 V.

Ejemplo 1: 
Receptor del sistema UD (p.ej.: RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Bucle de corriente+ 20 mA
Dos salidas digitales+ 5 mA
Reserva del sistema+ 20 mA
Potencia de conexión máxima en servicio permanente= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Ejemplo 2: 
Emisor del sistema UD (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Bucle de corriente+ 20 mA
Dos entradas digitales+ 2,5 mA
Reserva del sistema 25%+ 10 mA
Potencia de conexión máxima en servicio permanente= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar