Volver a la vista general

Funcionamiento y construcción de un sistema autónomo de abastecimiento de energía

Funcionamiento de un sistema solar

Diagrama eléctrico del sistema solar  

Esquema de conjunto de la función de carga y control del sistema solar

Cuando hay radiación solar, la batería se carga a través del panel solar y del regulador de carga. El regulador de carga gestiona la carga de la batería y la protege contra una descarga total.

Los consumidores conectados como, por ejemplo, los módulos de radio, se alimentan con la tensión de sistema correspondiente, procedente del sistema solar. La batería sirve de acumulador de energía.

  1. Panel solar
  2. El regulador de carga se encarga de supervisar el sistema, regular la carga y supervisar la descarga
  3. Batería
  4. Módulo de radio

 

Estructura típica de un sistema solar

Construcción del sistema solar

Construcción de un sistema autónomo de abastecimiento de energía

Construcción de un sistema autónomo de abastecimiento de energía

  1. Panel solar
  2. Antena
  3. Sujeta-cables (estabilizados a los rayos UV)
  4. Entrada de cable
  5. Cajas de conexión del panel solar
  6. Cable de antena
  7. Soporte de panel solar para montaje en poste
  8. Abrazadera para poste
  9. Cable solar
  10. Armario de control
  11. Electrónica del armario de control
  12. Baterías
  13. Entradas de cables para el cable solar (M20)
  14. Tierra de protección (PE)
  15. Terminal de cable para toma de tierra del armario de control
  16. Protección contra sobretensiones para cable de antena y electrónica del armario de control
  17. Poste de montaje (76 mm de diámetro)

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar