Cables confeccionados

Cables confeccionados

Plug & Play

Con los cables confeccionados conectará rápida y cómodamente sensores y actuadores in situ.

Volver a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Cables confeccionados

Mostrar todos los productos de esta categoría

Elija entre una gran variedad de variantes confeccionadas y calidades de cable. El cable PUR sin halógenos utilizado por nosotros de manera estándar ya cubre los requisitos de muchos campos de utilización.

Sus ventajas

  • Los conectores M12 Push-Pull permiten una instalación sencilla y segura, incluso en espacios estrechos
  • Absoluta seguridad frente a golpes y vibraciones gracias a la conexión de pantalla perfecta y de gran superficie con Advanced Shielding Technology
  • Múltiples tamaños – de M8 a M12 así como 1/2“ y 7/8“
  • Gran variabilidad en los circuitos de protección de conectores de válvula recubiertos por extrusión
  • Ahorro de espacio con hasta 17 polos en un conector

Cables para sensores/actuadores

Cableado de sensores/actuadores de Phoenix Contact: tamaños  

Cableado de sensores/actuadores: tamaños

Para los cables para sensores/actuadores, elija de entre un amplio y completo programa de Phoenix Contact.

  • Conectores macho y hembra M8 (3, 4, 5, 6 y 8 polos)
  • Conectores macho y hembra M12 (3, 4, 5, 8, 12 y 17 polos)
  • Conectores macho y hembra 1/2" (2, 3, 4, 5 y 6 polos)
  • Conectores macho y hembra 7/8" (3, 4 y 5 polos)

Cables de conectores de válvula

Cables de conectores de válvula de Phoenix Contact  

Cables de conectores de válvula

Suministramos los cables de conectores de válvula con junta integrada en los siguientes diseños:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Phoenix Contact le suministra circuitos de protección con indicación de estado en distintas versiones:

  • Diodo Z
  • Varistor
  • Diodo de libre circulación

Los conectores de válvula dobles están disponibles en los diseños A, B, BI con versión del circuito de protección en diodo Z.

Puede elegir entre distintas calidades de cable.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables para sensores/actuadores

Servicio


Advanced Shielding Technology

Concepto de apantallamiento único para conectores confeccionados.