Antenas y cables

Antenas y cables

Siempre a la escucha

Con las antenas adecuadas y los accesorios correctos dispondrá de una solución inalámbrica completa.

Volver a Industrial Wireless

Categorías

Buscar en Antenas y cables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Asegúrese la máxima calidad en la transmisión de datos para sus aplicaciones y complete sus equipos inalámbricos con las antenas adecuadas. Los accesorios, como los cables correspondientes, completan el paquete.

Sus ventajas

  • Más potencia para su aplicación gracias a accesorios combinables entre sí
  • Óptimo para aplicaciones industriales gracias al diseño de las antenas especial
  • Fácil selección de los componentes adecuados mediante ejemplos muy útiles

La antena correcta para su aplicación

Antenas para cada aplicación  

Antenas para cada aplicación

La antena correcta convierte nuestros equipos inalámbricos en la solución personalizada para sus necesidades.

Naves de almacenaje o producción
Para una cobertura inalámbrica en espacios con múltiples instalaciones reflectantes

Sistemas guiados por pista
Para la transmisión inalámbrica, por ejemplo en sistemas guiados por pistas

Enlaces hertzianos dirigidos
Para superar grandes distancias

Vehículos o maquinaria
Antenas especialmente robustas para su uso, por ejemplo, en vehículos

Lo que necesita para su sistema inalámbrico

Componentes de un equipo inalámbrico  

Componentes de un equipo inalámbrico

Aquí puede ver qué componentes necesita para su equipo inalámbrico.

  1. Caja de distribución
  2. Módulo inalámbrico
  3. Pigtail
  4. Protección contra sobretensiones
  5. Cable de antena
  6. Adaptador
  7. Antena

 

Barrera de antena para un uso seguro de antenas estándar en la zona Ex

Barrera de antena para la instalación en la zona Ex 2  

Barrera de antena para la instalación en la zona Ex 2

La barrera de antena permite que las salidas de alta frecuencia de sus módulos inalámbricos posean seguridad intrínseca según el índice de protección contra ignición Ex i. Esta limita la energía de encendido en caso de fallo. Esto le permite utilizar antenas estándar en zonas con peligro de explosión de las zonas 0, 1 y 2.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Más información