Switches gestionados 7000

Switches gestionados Advanced

Alta disponibilidad

Switches Ethernet industrial para redes EtherNet/IP de alta disponibilidad.

Volver a Switches gestionados

Categorías

Buscar en Switches gestionados 7000

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las funciones de redundancia son especialmente importantes para una elevada disponibilidad en redes de automatización. Con los switches gestionados de la serie 7000, por primera vez tiene a su disposición switches Ethernet industrial que soportan el mecanismo de redundancia especificado Ethernet/IP Device Level Ring (DLR).

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad de la instalación mediante una conmutación prácticamente sin choques en menos de 3 ms al caer el medio gracias a la redundancia DLR integrada
  • Estructuras de red rentables, en las que pueden integrarse directamente varios participantes en un anillo DLR
  • Configuración y diagnóstico sencillos gracias a Common Industrial Protocol (CIP) y a placas frontales preconfiguradas a nivel de campo
  • Elevada estabilidad de la red gracias a las funciones de filtro IGMP Snooping y Multicast
  • Uso fiable en el entorno industrial gracias a la robusta carcasa de metal y al rango de temperatura ampliado

Elevada disponibilidad de red con redundancia DLR

Switches Ethernet industrial con redundancia Device Level Ring  

Switches gestionados con redundancia Device Level Ring

La tecnología de redundancia utilizada en EtherNet/IP Device Level Ring permite una conmutación prácticamente sin choques en caso de caída del medio – para una máxima disponibilidad de la instalación. Gracias al tiempo de conmutación garantizado de menos de 3 ms el proceso de control no se ve afectado.

Con los switches gestionados de la serie FL SWITCH 7000 tiene la posibilidad de integrar varios equipos no aptos para DLR mediante un switch en un anillo redundante.

Redes EtherNet/IP rentables y fiables

Comunicación de red inteligente gracias a Multicast y IGMP Snooping  

Comunicación de red inteligente gracias a Multicast y IGMP Snooping

Los FL SWITCH 7000 le ofrecen muchas otras propiedades para redes rentables y fiables con especial atención a EtherNet/IP. De este modo, el apoyo del Common Industrial Protocol (CIP) en el switch le permite la integración en la ingeniería. Ello le permite la configuración y el diagnóstico fáciles directamente en el sistema de control.

Además, las funciones Multicast y IGMP Snooping garantizan el filtrado inteligente de telegramas de red. Esto significa que los telegramas Multicast solo se envían a los participantes que realmente necesita. De este modo, minimizará la carga de red y su red se mantendrá estable.

Integración en el diseño

Diagnóstico y configuración con CIP  

Configuración y diagnóstico sencillos con CIP

El FL SWITCH 7000 es compatible con el Common Industrial Protocol (CIP), con el que pueden integrarse directamente en el sistema de control tanto el propio switch como otros participantes EtherNet/IP, p. ej., E/S.

Esto le ofrece la posibilidad de configurar y diagnosticar el switch desde el sistema de control y gestionar fácilmente todas las funciones importantes o ajustes relacionados con el puerto.

Diagnóstico y configuración sencillos para el usuario en el campo

Visualización Faceplate para HMI  

Faceplate para HMI para el diagnóstico del switch sencillo

La visualización Faceplate para el FL SWITCH 7000 le ofrece acceso a informaciones de diagnóstico importantes así como opciones de configuración mediante sistemas de mando en el campo (HMI, IPC, etc.). La visualización facilita el reconocimiento inmediato de modificaciones como el fallo de una fuente de alimentación. Además, en Faceplate puede desactivar puertos así como configurar la velocidad de transmisión y el modo Duplex por puerto.

Gracias al uso de informaciones CIP, es posible la puesta en servicio sin esfuerzo de programación adicional en los sistemas de control.

Acoplamiento de anillos DLR redundantes

Topología: acoplamiento de anillos DLR redundantes  

Elevada disponibilidad mediante anillos DLR redundantes

Con el FL SWITCH 7000 tiene la posibilidad de acoplar de forma redundante su anillo DLR mediante RSTP a un switch de orden superior.

De este modo, aumentará adicionalmente la disponibilidad de su red.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar