AS-Interface

Automatización eficiente

Automatización eficiente

Reduzca tiempo y gastos: nuestros componentes AS-Interface se pueden montar con facilidad y son de uso muy simple.

Volver a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Buscar en AS-Interface

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Quiere cablear con facilidad, rapidez y sin errores? AS-Interface se instala sin necesidad de conocimientos previos, por lo que establece nuevas pautas en la automatización. Además reducirá sus costes de instalación, proyectado y mantenimiento de maquinaria e instalaciones. Phoenix Contact le ofrece una gama completa de productos de AS-Interface.

Sus ventajas

  • Ahorre tiempo de instalación con nuestra innovadora técnica de conexión
  • Todo de una sola mano gracias a un amplio surtido de productos
  • Conexiones sin herramientas gracias a la técnica de penetración

Programa completo

AS-Interface: programa completo  

AS-Interface maestro/esclavo y fuente de alimentación

AS-Interface maestro

AS-Interface maestro está disponible en dos versiones para redes Profibus DP:

  • Maestro básico como variante económica de iniciación
  • Maestro doble con funcionalidad ampliada

Ambos aparatos son AS-Interface maestros de la nueva generación. Están especificados según el perfil de maestro M4.

El AS-Interface maestro para Inline es muy flexible ya que permite su integración en prácticamente cualquier red mediante distintos acopladores de bus.

AS-Interface esclavo (esclavos E/S)

Para conectar sensores o actuadores a la red AS-Interface se necesitan esclavos de E/S. Obtendrá los aparatos para cualquier aplicación imaginable:

  • Directamente en el campo con técnica M12
  • Con poco espacio con técnica M8
  • En el armario de control con conectores enchufables COMBICON para el nivel de E/S

Fuente de alimentación para AS-Interface

Las fuentes de alimentación especiales para AS-Interface se utilizan para el desacoplamiento de datos del sistema de 2 hilos.

Especialmente útil: la función Earth Fault Detection, abreviada a EFD, reconoce de inmediato una derivación a tierra en el sistema, la comunica o desconecta la alimentación.

Componentes de red y cableado

AS-Interface: componentes de red y cableado  

Amplia cartera de productos para las más variadas aplicaciones

Para la construcción de una red AS-Interface le ofrecemos una amplia cartera de productos.

  • Para diferentes aplicaciones se dispone de cuatro distintas calidades de cables planos.
  • Podrá crear distintas topologías instalando una o más ramificaciones para dividir el cable plano amarillo.
  • Gracias a la versión de 4 polos del conector de cable plano con la técnica de conexión QUICKON podrá alargar con rapidez y sencillez hasta dos cables planos con un conector enchufable.
  • El cable plano de AS-Interface y los aparatos de E/S con técnica de conexión M12 para AS-Interface se pueden conectar directamente con un distribuidor.
  • Para la conexión de cables planos con cables redondos con la misma sección de conductor se puede usar el distribuidor AS-Interface con conexión por resorte (COMBICON) en tipo de protección IP20.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar