AS-Interface

Con AS-Interface interconectar en redes en el campo de forma sencilla y rápida

Automatizar fácilmente

Reduzca tiempo y gastos: montaje y manejo simplificados.

Volver a Sistemas de E/S para la instalación de campo (IP65/67)

Categorías

Buscar en AS-Interface

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea ahorrar tiempo, utilizar menos cables e interconectar en redes su instalación en el campo fácil y rápidamente? Los componentes para redes AS-Interface son la solución inteligente para ello.

Sus ventajas

  • Ahorre tiempo de instalación con nuestra innovadora tecnología de conexión
  • Todo de una sola mano gracias a un amplio surtido de productos
  • Conexiones sin herramientas gracias a la técnica de penetración

La variante adecuada para su instalación

Dos variantes de caja para todo tipo de requisitos  

Dos variantes para distintos usos

Los dispositivos AS-Interface puede conectarlos directamente mediante la línea plana AS-Interface o bien como dispositivo especialmente compacto mediante una conexión M12 para AS-Interface. Los dispositivos de E/S para AS-Interface en el grado de protección IP67 están destinados al uso directo en el campo.

  • Los dispositivos con conexión de E/S M12 destacan por una tecnología de conexión innovadora y sin herramientas en el sistema AS-Interface. Esto permite un fácil manejo reduciendo así los tiempos de conexión.
  • Los dispositivos M8 AS-Interface destacan por su construcción compacta. Los dispositivos pueden montarse óptimamente sobre perfiles o directamente en una máquina, también en condiciones de espacio reducidas.

Montaje versátil

El montaje versátil aumenta la flexibilidad en la instalación  

Rápido y fácilmente: enclavamiento opcional sobre el carril

Los dispositivos de E/S AS-Interface de Phoenix Contact pueden montarse de forma flexible. Utilice en superficies planas tornillos M4 estándar para la fijación. Alternativamente, los dispositivos de E/S M12 también pueden encajarse en carriles.

Conexión sin herramientas

Instalación rápida y fácil gracias a la conexión sin herramientas  

Instalación rápida gracias al montaje sin herramientas

El concepto del sistema AS-Interface es fantásticamente sencillo: presione las líneas planas en los medios auxiliares de guía, después cierre el bloqueo y los dispositivos ya están conectados.

El principio: los pernos metálicos penetran a través de la envoltura de la línea plana y entran en contacto con los cables. El método de penetración garantiza una conexión rápida sin necesidad de herramientas adicionales.

AS-Interface para el armario de control

Componentes de sistema para AS-Interface de Phoenix Contact  

Componentes de sistema AS-Interface de Phoenix Contact

Además de los esclavos de E/S, una red AS-Interface consta de otros componentes de sistema:

  • AS-Interface maestro (pasarela de enlace)
  • fuente de alimentación para AS-Interface

Además de los componentes para la instalación de campo en IP67, también podemos suministrarle esclavos de E/S AS-Interface en IP20 para el armario de control.

Componentes de red AS-Interface

Componentes de red AS-Interface de Phoenix Contact  

Componentes de red AS-Interface de Phoenix Contact

Lleve a cabo todo tipo de topologías de red con AS-Interface. Para ello, Phoenix Contact ofrece una gran selección de elementos de red como cables o conectores.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar