Sistemas de control de carga AC

: sistemas de control de carga de electromovilidad para todas las aplicaciones

Repostar corriente en todo el mundo

Se pueden adquirir sistemas de control de carga AC perfectamente adaptados en todo el mundo para cualquier caso de aplicación.

Volver a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas de control de electromovilidad de Phoenix Contact permiten la construcción de postes de carga de conformidad con las normas y estándares actuales e internacionales y garantizan la máxima interoperabilidad con vehículos eléctricos. Se ofrecen soluciones de control óptimas para la construcción de puntos de carga AC para el ámbito privado, comercial o público para el espacio europeo, norteamericano y chino.

Sus ventajas

  • Sistemas de control adaptados de forma óptima para todos los casos de aplicación
  • Realización sencilla de la gestión inteligente de carga
  • Carga AC conforme a la normativa según IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Fácil integración en sistemas de gestión mediante interfaces de comunicación estandarizadas

EV Charge Control Basic

EVCC Basic es la solución de control para uso doméstico  

EVCC Basic para los puntos de carga privados

EV Charge Control Basic es una solución compacta y económica especial para puntos de carga sencillos, p. ej., para la construcción de postes de carga murales. Adecuado para su uso en garajes de casas, en cocheras y garajes subterráneos.
Ahora también se ofrece una variante con placa de circuito impreso lacada para entornos adversos y una variante con tecnología de conexión MSTB enchufable para instalar con rapidez y ahorrando espacio en las carcasas de los postes de carga.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR es la solución de control para aplicaciones privadas y comerciales en el espacio norteamericano  

EVCC Basic NAR para aplicaciones privadas y comerciales en el espacio norteamericano

El sistema de control de carga AC EVCC Basic NAR ha sido diseñado especialmente para postes de carga usados a nivel privado y comercial en el mercado norteamericano. Al haber obtenido el certificado según las normas UL, cumple todos los requisitos normativos para soluciones llave en mano.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced es la solución de control para el entorno comercial.  

EVCC Advanced para la infraestructura de carga empresarial

El EV Charge Control Advanced integra todas las funciones de control necesarias de los puntos de carga comerciales y ofrece una gran cantidad de posibilidades de configuración. El sistema de control de carga respalda, entre otras cosas, la gestión de carga y de energía en los recintos y los aparcamientos de las empresas.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar