Cables de carga AC para coches eléctricos, postes de carga y cargadores de pared

Cables de carga AC
Volver a Cables de carga y tomas de carga

Categorías

Buscar en Cables de carga AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ergonómicos, robustos y de alta calidad: nuestros cables de carga modo 3 CHARX connect son aptos para la carga AC de vehículos eléctricos de cualquier fabricante. Los cables con certificación VDE, UL y PSE alcanzan potencias de carga de hasta 26 kW y están disponibles con los conectores macho de tipo 1 y de tipo 2, así como en el estándar GB/T. Además de los cables para la instalación en el poste de carga, recibirá también un cable de carga para vehículos eléctricos que se transporta en el vehículo. Los conectores de carga han recibido varios previos por su ergonomía, diseño y formas.

Sus ventajas

  • Gama de productos completa para el tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico – premiados con varios galardones
  • Si lo desea, también con el logotipo de su empresa para dotar de una imagen de marca integral su poste de carga o cargador de pared
  • Transmisión de potencia eficiente y estabilidad a largo plazo gracias a las superficies plateadas de los contactos
  • La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua en el cable
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
  • Probados según ensayos seleccionados de las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2

Carga con corriente alterna según el modo 3

Modo de carga 3 con caso B (arriba) y caso C (abajo)  

Modo de carga 3 con caso B (arriba) y caso C (abajo)

Para la carga convencional con corriente alterna según el modo 3, tiene a su disposición el cable de carga adecuado para su caso de aplicación:

  • En el caso de carga B se utilizan los cables de carga portátiles. Se transportan, p. ej., en el maletero del vehículo. El cable está dotado de un sistema de enchufe en ambos extremos.
  • Los cables de carga portátiles con adaptador son la mejor solución para el caso de carga B, p. ej., cuando se quiere cargar un vehículo con toma de carga americana de tipo 1 en un poste de carga europeo de tipo 2.
  • Para el caso de carga C necesita un cable de carga con extremo de cable abierto. En este caso, el cable de carga se conecta al poste de carga de manera fija.

 

Cables de carga AC para América del Norte y Japón

Cable de carga AC de tipo 1 para los mercados norteamericano y japonés  

Cable de carga AC de tipo 1

Los cables de carga AC de tipo 1 según SAE J1772/IEC 62196-2 se emplean principalmente en EE. UU. y Japón. El bloqueo se lleva a cabo, cuando se activa, mediante un bloqueo por palanca con interrupción de corriente.

  • 20 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • 32 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • 30 A/250 V AC (PSE)
  • 48 A/250 V AC (AWG)

Cables de carga AC para Europa

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras de tipo 2 para el mercado europeo  

Cable de carga AC de tipo 2

Los cables de carga AC de tipo 2 según IEC 62196-2 son compatibles con las cargas monofásica y trifásica en el espacio europeo. Un bloqueo de actuadores electromecánico garantiza el proceso de carga. A principios de 2013, la Comisión Europea estableció el uso del sistema enchufable de carga de tipo 2 según IEC 62196-2 como estándar normalizado para toda Europa.

  • 20 A/250 V AC (métrico)
  • 20 A/480 V AC (métrico)
  • 32 A/250 V AC (métrico)
  • 32 A/480 V AC (métrico)

Cables de carga AC para China

Cables de carga según el estándar GB/T para el mercado chino  

Cable de carga AC GB/T

El estándar GB/T20234.2 describe las cargas monofásica y trifásica en China. Un sistema de palanca especial garantiza el bloqueo entre la entrada de vehículo y el conector de carga para vehículos.

  • 20 A/220 V AC (métrico)
  • 20 A/440 V AC (métrico)
  • 32 A/220 V AC (métrico)
  • 32 A/440 V AC (métrico)

Tres veces galardonados por su diseño y formas modernas

German Design Award 2019, iF Design Award 2019 y Good Design Award 2019  

Los cables de carga AC han ganado tres destacados premios al diseño

Los cables de carga AC ya han sido galardonados con tres destacados premios al diseño: German Design Award, iF Design Award y Good Design Award.

Durante el desarrollo de la nueva familia de productos de cables de carga AC en colaboración con el licenciado en diseño Stephan Gahlow de Hamburgo, el foco se puso en lograr un diseño ergonómico y atractivo, unas formas modernas con un aspecto estético bicolor, así como materiales robustos y de alta calidad.

Con estas propiedades destacadas, los cables de carga AC lograron convencer sin duda a los jurados de expertos independientes e internacionales.

Opción de bloqueo adicional

Bloqueo con candado  

Bloqueo de un conector de carga AC con candado

Opcionalmente, nuestros cables de carga AC de tipo 1 y GB/T pueden bloquearse con un candado. El diámetro máximo del candado es de 4 mm. De esta forma, la palanca de bloqueo no puede activarse en estado enchufado.

Conector de carga con su logotipo

Conector de carga con logotipo del cliente  

Conector de carga con logotipo del cliente

Si lo desea, podemos fabricar los conectores de carga AC con el logotipo de su empresa. De este modo, su poste de carga o cargador de pared dispondrá de una imagen de marca y una estética homogéneas.

Su logotipo puede grabarse en el componente blando del conector de carga o puede optar por una etiqueta adhesiva resistente a los rayos UV y a las inclemencias meteorológicas, que puede imprimirse en blanco y negro o en color.

Cables de carga a medida

Cables de carga de varios tipos  

Cables de carga de varios tipos

Nuestro amplio surtido le permite elegir entre distintas longitudes y secciones, entre cables métricos y AWG, así como entre cables en espiral o rectos.

Si no encuentra la combinación que desea, también podemos fabricar su artículo a medida. Si lo desea, también realizamos el extremo de cable con corte progresivo, confeccionado o compactado.

Otros productos CHARX para la infraestructura de recarga AC

Coche eléctrico en un poste de carga  

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636