Cajas de carga de infraestructuras AC

Caja de carga de infraestructuras con marco empotrado y tapa abatible para lograr una composición individual

Personalizable

Cajas de carga de infraestructuras para puntos de carga en el interior y en el exterior.

Volver a Sistemas de carga enchufables

Categorías

Buscar en Cajas de carga de infraestructuras AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Independientemente de si se trata de una caja compacta de pared o de un poste de carga público, las cajas de carga de infraestructuras de Phoenix Contact de uso flexible siempre ofrecen la solución adecuada. En las cajas de carga de infraestructuras se pueden conectar cables de carga AC móviles. Las cajas de carga de infraestructuras normalizadas de tipo 2 para Europa y GB/T para China permiten una mayor transmisión de potencia que con un enchufe normal doméstico.

Sus ventajas

  • Altura y profundidad de montaje reducidas
  • Construcción modular para el montaje en la pared delantera y trasera
  • Protección contra el mal tiempo (IP54) mediante una cubierta adicional
  • Sistema de drenaje

Cajas de carga de infraestructuras tipo 2: carga AC en Europa

Caja de carga de infraestructuras tipo 2 con tapa abatible, marco empotrado y actuador  

Caja de carga de infraestructuras tipo 2

La caja de carga de infraestructuras normalizada de tipo 2 se ha concebido para diferentes transmisiones de potencia. El tamaño compacto de la caja de carga de infraestructuras permite la instalación en una caja de pared o poste de carga. La caja de carga de infraestructuras se puede montar en la pared delantera y en la trasera.

Además, la caja de carga de infraestructuras dispone de un sistema de drenaje con tubuladura de salida y un bloqueo del actuador. Opcionalmente se suministra una tapa abatible como protección contra el mal tiempo y un marco empotrado.

Cajas de carga de infraestructuras GB/T: carga AC en China

Caja de carga de infraestructuras según el estándar GB/T con actuador  

Caja de carga de infraestructuras GB/T

La caja de carga de infraestructuras GB/T para cajas de pared o postes de carga chinos es muy parecida a la caja de carga de infraestructuras tipo 2. En este caso, la construcción compacta también ofrece las ventajas del montaje en la pared delantera o la trasera, un sistema de drenaje y un bloqueo opcional del actuador. En la muesca adicional se encaja la palanca del conector de carga para infraestructuras de cables de carga móviles. Las cajas de carga de infraestructuras se han concebido para la carga AC monofásica y trifásica.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar