Cables de carga AC

Línea de productos de conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga para infraestructuras AC

Programa versátil

Seleccione su conector de carga para vehículos AC o conector de carga para infraestructuras del amplio programa de productos de Phoenix Contact.

Volver a Sistemas de carga enchufables

Categorías

  • Lista de productos Cables de carga AC
    Cables de carga AC

    En la gama de productos de Phoenix Contact encontrará el cable de carga AC adecuado para conectores de carga para vehículos y conectores de carga para infraestructuras para todas las normativas a nivel mundial.

Buscar en Cables de carga AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aquí encontrará los cables de carga con conectores de carga para vehículos y conectores de carga para infraestructuras adecuados para todas las interfaces de carga AC mundiales estandarizadas. El programa incluye cables de carga del modo 3 y cables de carga del modo 2 con unidad de control integrada (IC-CPD).

Sus ventajas

  • Amplia gama de conectores de carga para vehículos e infraestructuras para usar en todo el mundo
  • Diseño homogéneo y manejo confortable gracias a componentes adicionales de agarre
  • Cables de carga conforme a la normativa según IEC 62196, SAE J1772 y GB/T 20234

Conectores de carga para vehículos AC con IC-CPD según el modo 2

Cargar en una toma de corriente doméstica con IC-CPD según el modo 2 en el mercado europeo con conectores de carga de tipo 1 y de tipo 2  

Cargar vehículos eléctricos en casa y en la carretera

Con la unidad IC-CPD (In Cable Control y Protection Device) según el modo de carga 2, los vehículos eléctricos pueden cargarse de forma segura en una toma de corriente usual en casa y fuera de casa. De este modo, el IC-CPD resulta muy adecuado para la carga flexible del vehículo.

  • Regulación de la corriente de carga a 10 A, 8 A o 6 A en circuitos eléctricos que ya están cargados
  • Gestión de temperatura para proteger la unidad IC-CPD y la toma de corriente doméstica
  • Continuación automática de carga tras una interrupción por un corte de corriente
  • Detección de fallos de cableado en el lado de la infraestructura y comprobación del contacto de tierra

Conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras AC según el modo 3

Para la carga convencional con corriente alterna, en nuestra cartera encontrará una amplia oferta de sistemas de carga normalizados para el uso en todo el mundo.

Los cables de carga AC según el modo de carga 3 se suministran en dos variantes distintas:

  • Cables de carga móviles con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras - caso de carga B - p. ej. para el maletero
  • Cables de carga con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto - caso de carga C - para el poste de carga o la caja mural

Carga tipo 1 en América del Norte y Japón

Cable de carga AC tipo 1 para el mercado norteamericano y japonés  

Cable de carga AC tipo 1

El sistema de carga AC tipo 1 se basa en la norma SAE J1772 e IEC 62196. Se utiliza principalmente en los EE.UU. y Japón. El cable de carga con conector de carga para vehículos dispone de dos contactos de señales CS y CP que controlan que el proceso de carga se ejecute de forma segura. El bloqueo se realiza mediante un sistema de palanca. El sistema de carga tipo 1 no prevé un conector de carga para infraestructuras.

Phoenix Contact ofrece además el denominado "cable de carga para adaptador" con conector de carga para vehículos tipo 1 en conector de carga para infraestructuras tipo 2. Estos se utilizan para conectar una entrada de vehículo tipo 1 a la infraestructura europea.

Carga tipo 2 en Europa

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras tipo 2 para el mercado europeo  

Cable de carga AC tipo 2

A principios de 2013, la comisión europea estableció el uso del sistema de carga tipo 2 según IEC 62196-2 como estándar normalizado para toda Europa. El sistema de carga AC tipo 2 soporta la carga monofásica y trifásica gracias a su geometría. Mediante el contacto PP y CP se controla que el proceso de carga se ejecute de forma segura. Los cables de carga con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras se protegen con un bloqueo de actuadores electromecánico durante el proceso de carga.

Carga GB/T en China

Cable de carga según el estándar GB/T para el mercado chino  

Cable de carga AC GB/T

Con el sistema de carga AC normalizado según la norma GB/T china es posible tanto la carga monofásica como trifásica. Un sistema de palanca especial en el conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras se encarga de una carga segura.

La comunicación de carga se ejecuta mediante el contacto CC y CP.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar