Lista de producto Wireless Ethernet

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Estándar de radio

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda de frecuencia

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Índice de protección

Módulo radio - FL WLAN 5100 - 2700718

Punto de acceso WLAN, cliente, WLAN 802.11 a,b,g,n, frecuencia 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, conexiones: Combicon para 10...36 V DC, 2 RJ45 para LAN, gestión central de clúster, WBM, 802.11i: WPA2,WPA-PSK, TKIP,AES, conexiones para 3 antenas (tecnología MIMO)

Precio cliente:

Módulo radio - FL WLAN 5101 - 2701093

Punto de acceso WLAN para EE. UU. / Canadá ( FCC/IC), cliente, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, conexiones: Combicon para 10 ...36 V DC, 2x RJ45 para LAN, gestión central de clúster, WBM, tecnología MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Precio cliente:

Módulo radio - FL WLAN 5102 - 2701850

Punto de acceso WLAN para Japón, cliente, WLAN 802.11 a,b,g,n, frecuencia 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, conexiones: Combicon para 10 ... 36 V DC, 2 RJ45 para LAN, gestión central de clúster, WBM, tecnología MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Precio cliente:

Módulo radio - FL WLAN EPA - 2692791

Adaptador para puerto Ethernet WLAN, como enlace inalámbrico de una interfaz Ethernet a un punto de acceso WLAN.

Precio cliente:

Módulo radio - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

Adaptador para puerto Ethernet WLAN con conexión externa de antena RSMA, como enlace inalámbrico de una interfaz Ethernet a un punto de acceso WLAN, antena omnidireccional incluida en el volumen de suministro

Precio cliente:

Módulo radio - FL WLAN EPA 5N - 2700488

Adaptador de puerto WLAN Ethernet, cliente, WLAN 802.11 a/n, frecuencia 5,15...5,25 GHz, IP65, conexiones: M12 para 9...30 V DC, M12 para LAN, Autocrossing, apto para PROFINET- & PROFIsafe, gestión basada en web, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, antena integrada

Precio cliente:

Módulo radio - FL BT EPA - 2692788

Adaptador de puerto Ethernet Factoryline Wireless Bluetooth; banda de frecuencia 2,4 GHz, 1 interfaz inalámbrica, WLAN-BlackChannelList, LEM, homologaciones para otros países, IP65, conexiones: M12 para 9 V DC ... 30 V DC, M12 para LAN, Autocrossing, apto para PROFINET y PROFIsafe

Precio cliente:

Módulo radio - FL BT EPA MP - 2701416

Adaptador de puerto Ethernet para Bluetooth con conexión de antena externa para la conexión inalámbrica de aparatos Ethernet, BT Accespoint y modo operativo Client, antena omnidireccional incluida en el volumen del suministro

Precio cliente:
8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar