Lista de productos energía eólica

Filtro

34 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones, según tipo 1/2 / Class I/II, para redes de alimentación monofásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, PEN).

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones, según tipo 1/2 / Class I/II, para redes de alimentación trifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:

Material de montaje - PWT CCT-SET - 2800532

Juego de montaje para conectar tres descargadores de corrientes de rayo tipo PWT 35-800AC-FM

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - 2907259

Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, PEN).

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM - 2905987

Descargador de corrientes de rayo enchufable para tensiones nominales elevadas según el tipo 1/clase I, para redes de fuentes de alimentación monofásicas en construcciones TN e IT (L1, PE).

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - 2905988

Descargador de corrientes de rayo enchufable para tensiones nominales elevadas, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación trifásicas en construcción TN e IT (L1, L2, L3, PE).

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - 2908264

Descargador de corrientes de rayo enchufable para tensiones nominales más elevadas, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación trifásicas con N y PE separados (L1, L2, L3, PE, N).

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 2907262

Descargador de corrientes de rayo enchufable según el tipo 1/clase I, para el uso en redes de alimentación entre N y PE.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Protección de equipos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota. También apta para aplicaciones DC.

Precio cliente:
34 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar