Lista de productos Trusted Wireless 2.0

Filtro

20 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

  • Otras opciones
    Cerrar

    Función



Módulo radio - RAD-900-IFS - 2901540

Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), uso en América del Norte

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-2400-IFS - 2901541

Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en todo el mundo

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en Japón

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - transceptor de radio de 868 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 99 estaciones, alcance hasta 20 km (con buena visibilidad), uso en Europa

Precio cliente:

Módulo de comunicación - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline: multiplexor multipunto RS-485, ampliable con módulos de E/S, utilizable como acoplador de bus Modbus/RTU o combinable con el sistema inalámbrico Radioline, hasta 99 estaciones, alcance hasta 1,2 km en cables de cobre propios de la empresa

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-DI4-IFS - 2901535

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 4 entradas digitales (0 ... 250 V AC/DC)

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-DI8-IFS - 2901539

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 8 entradas digitales (0 ... 30,5 V DC) o 2 entradas de impulso hasta 100 Hz

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-DO8-IFS - 2902811

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 8 salidas de transistor digitales (30,5 V DC/200 mA)

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-PT100-4-IFS - 2904035

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 4 entradas Pt 100 (-50 °C ... +250 °C)

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 2 entradas y salidas digitales (0 ... 250 V AC/DC) y 1 entrada analógica (0/4 ... 20 mA) y salida analógica (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Precio cliente:
20 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar