Lista de productos regletas de clavijas de prueba

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/3+1 - 3069047

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 8, Número de polos: 4, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 65,8 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 - 3069048

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 10, Número de polos: 5, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 74 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 10, Número de polos: 5, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 107 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/5+1 - 3069049

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 12, Número de polos: 6, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 82,3 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 - 3069051

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 14, Número de polos: 7, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 90,5 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 14, Número de polos: 7, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 139,5 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/7+1 - 3069065

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 16, Número de polos: 8, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 99 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/8+1 - 3069064

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 18, Número de polos: 9, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 107 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/12+1 - 3069077

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 26, Número de polos: 13, Sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 139,5 mm, Altura: 81 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar