Lista de productos conexión TERMI-POINT®

Filtro

2 resultados

Repartidor de maniobra - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 5 A, sección: 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, tipo de conexión: TERMI-POINT®, número de polos: 1, número de conexiones: 16, anchura: 7,6 mm, longitud: 202 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Repartidor de maniobra - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Repartidor de rango, como distribuidor de potencial, todos los pisos están conectados entre sí por debajo internamente. Conexión TERMI-POINT

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636