Lista de productos Sistemas de cableado y accesorios

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Caja para electrónica - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Conector para carriles para el montaje en el riel portador. Universal para carcasas TBUS. Contactos dorados, 5 polos

Precio cliente:

Adaptador para programación - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptador para programación con interfaz USB para la programación con software. El controlador USB está incluido en las soluciones de software de los productos a programar, por ejemplo convertidores de medición o gestores de motores.

Precio cliente:

Módulo de adaptación - IFS-OP-CRADLE - 2811886

El alojamiento (IFS-OP-CRADLE) para la unidad de operación es ideal como aparato de visualización y mando distanciado para módulos 17,5 mm / 35 mm. Montaje directamente sobre carril simétrico.

Precio cliente:

Unidad de operación - IFS-OP-UNIT - 2811899

La unidad de operación permite parametrizar y operar los módulos MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) fácilmente in situ incluso sin software. Con la función de copia se pueden configurar otros módulos de una manera rápida y económica. Encajable en módulos 35 mm.

Precio cliente:

Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error - MACX MCR-PTB - 2865625

Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión por tornillo, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN incluido

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Conector para carriles para el montaje en el riel portador. Universal para carcasas TBUS. Contactos dorados, 5 polos

Precio cliente:

Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión push-in, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN incluido

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para amplificadores de separación de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.2 y 2.2 (transmisión de señales para tarjetas de entrada activas) a la placa de señales.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Juego de cables para la transmisión de señales en Termination Carrier para los módulos de dos canales o los módulos con salida doble de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.1 y 3.2 así como 2.1 y 2.2 (transmisión de señales) a la placa de señales.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Juego de cables para módulo de alimentación y señalización de errores TC-MACX-MCR-PTB (código: 2904673), para utilizar en Termination Carrier para los amplificadores de separación de la serie MACX Analog Ex.

Precio cliente:
12 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar