Lista de productos prensaestopas estándar

Filtro

443 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Otras opciones
    Cerrar

    Material



Tornillo de cierre - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, PA, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico

Precio cliente:

Tornillo de cierre - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, PA, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con anillo tórico

Precio cliente:

Tornillo de cierre - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, PA, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico

Precio cliente:

Tornillo de cierre - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, PA, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 18 mm ... 25 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 22 mm ... 32 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris

Precio cliente:
443 Resultados