Lista de productos pasarelas de enlace esclavas

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Módulo de acoplamiento - IBS CT 24 IO GT-T - 2719470

Módulo de acoplamiento (gateway), módulo de acoplamiento E/S para dos sistemas INTERBUS, 24 V DC, grado de protección IP20, con conexión de bus remoto MINI-COMBICON

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Módulo de acoplamiento (Gateway), tipo de protección IP20, con conexión de bus remoto de fibra óptica

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Módulo de acoplamiento de E/S (gateway) para un sistema INTERBUS y un sistema PROFIBUS DP, 24 V DC, tipo de protección IP20

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Módulo de acoplamiento de E/S (gateway) para un sistema PROFIBUS DP, FO y DSUB9, 24 V DC, grado de protección IP20

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Módulo de acoplamiento (gateway), módulo de acoplamiento E/S para dos sistemas INTERBUS, 24 V DC, grado de protección IP20, con conexión de bus remoto MINI-COMBICON

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar