Lista de productos Dispositivos de seguridad

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Enrutador - FL MGUARD RS2000 TX/TX-B - 2702139

Enrutador para enrutamiento estándar, NAT, 1:1-NAT y Port-Forwarding (reenvío a puerto), caudal de datos de hasta 2 x 85 MBit/s

Precio cliente:

Enrutador - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Aparato de seguridad en carcasa de metal, con margen de temperatura ampliado, ranura para tarjeta SD, hasta 2 túneles VPN, cortafuegos de 2 clics para una configuración fácil, enrutador con NAT/1:1-NAT

Precio cliente:
nuevo

Aplicación de seguridad - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588

Dispositivo de seguridad con interfaz de radiotelefonía móvil 4G, ranura para tarjetas SD, 2 túneles VPN, cortafuegos para una fácil configuración, router con NAT/1:1-NAT, switch de 4 puertos, 2 ranuras para tarjetas SIM, receptor GPS

Precio cliente:

Enrutador - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Security Appliance con interfaz de radiotelefonía móvil. Ranura para tarjetas SD. 2 túneles VPN, cortafuegos de 2 clics para sencillez de configuración, enrutador con NAT/1:1-NAT. Switch de 4 puertos. 2 ranuras para tarjetas SIM. Receptor GPS.

Precio cliente:

Enrutador - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Router de seguridad en carcasa metálica con switch de 5 puertos integrado, VPN, con rango de temperatura ampliado, ranura para tarjeta SD, cortafuegos sencillos, router con NAT/1:1-NAT

Precio cliente:

Enrutador - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

Aparato de seguridad en carcasa de metal, con margen de temperatura ampliado, ranura para tarjeta SD,
cortafuegos inteligente con compendio de funciones completo para máxima seguridad y sencillez de configuración, enrutador con NAT/1:1-NAT, opcionalmente VPN/supervisión de integridad CIFS

Precio cliente:

Enrutador - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Aparato de seguridad en carcasa de metal, con margen de temperatura ampliado, ranura para tarjeta SD, hasta 10 túneles VPN (opc. hasta 250 con licencia adicional),
cortafuegos inteligente con compendio de funciones completo para máxima seguridad y sencillez de configuración, enrutador con NAT/1:1-NAT, opcionalmente supervisión de integridad CIFS

Precio cliente:

Enrutador - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Dispositivo de seguridad en carcasa de metal, con homologación ATEX e IECex con rango de temperatura ampliado, ranura para tarjetas SD, OPC Inspector, opc. VPN para hasta 250 túneles con licencia adicional, cortafuegos inteligente con pleno alcance de funciones para la máxima seguridad y la configuración más sencilla, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opcional

Precio cliente:
nuevo

Aplicación de seguridad - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586

Dispositivo de seguridad, WAN e interfaz de radiotelefonía móvil 4G, ranura para tarjetas SD, 10 túneles VPN, cortafuegos inteligente con volumen de funciones completo, router con NAT/1:1-NAT, monitorización de integridad CIFS opcional, switch gestionado de 4 puertos, 2 ranuras para tarjetas SIM, receptor GPS

Precio cliente:

Enrutador - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Security Appliance, WAN e interfaz de radiotelefonía móvil. Ranura para tarjetas SD. 10 túneles VPN, cortafuegos inteligente con compendio de funciones completo, enrutador con NAT/1:1-NAT, opcionalmente Integrity Monitoring CIFS. Managed Switch de 4 puertos. 2 ranuras para tarjetas SIM. Receptor GPS.

Precio cliente:
27 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar