Lista de productos conmutadores giratorios

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

  • Otras opciones
    Cerrar

    Función



Conmutador voltímetro - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

Conmutador voltímetro, con posición 0, tipo de conexión: conexión por tornillo, Funcionamiento: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0004, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador voltímetro sin posición 0 - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

Conmutador voltímetro, sin posición 0, tipo de conexión: conexión por tornillo, funcionamiento: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0023, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador amperímetro - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

Conmutador amperímetro, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, No de polos: 2, Funcionamiento: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, Zonas de conmutación: 5, Número de programa de conmutación: S0038, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador amperímetro - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

Conmutador amperímetro, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, No de polos: 1, Funcionamiento: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, Zonas de conmutación: 3, Número de programa de conmutación: S0048, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador de control - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

Conmutador de control, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Funcionamiento: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START, Zonas de conmutación: 2, Número de programa de conmutación: S0177, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:

Interruptor off - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

Interruptor off, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, No de polos: 1, Funcionamiento: 0 ‐ 1, Zonas de conmutación: 1, Número de programa de conmutación: S0200, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:

Interruptor off - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

Interruptor off, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, No de polos: 2, Funcionamiento: 0 ‐ 1, Zonas de conmutación: 1, Número de programa de conmutación: S0201, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:

Interruptor off - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

Interruptor off, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, No de polos: 3, Funcionamiento: 0 ‐ 1, Zonas de conmutación: 2, Número de programa de conmutación: S0202, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador - RS20-US-S0210-0103-014H-001 - 3069710

Conmutador, con posición 0, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, No de polos: 1, Funcionamiento: 1 ‐ 0 ‐ 2, Zonas de conmutación: 1, Número de programa de conmutación: S0210, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador - RS20-US-S0211-0203-014H-001 - 3069711

Conmutador, con posición 0, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, No de polos: 2, Funcionamiento: 1 ‐ 0 ‐ 2, Zonas de conmutación: 2, Número de programa de conmutación: S0211, Corriente permanente asignada: 20 A, Tensión: 690 V

Precio cliente:
21 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar