Lista de productos Remachadoras

Filtro

16 resultados

Clip de fijación - RVT-PA 4 - 3240498

Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 4 mm y un espesor del material de 1,5... 6 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Remache ciego - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Remache ciego, Ø 3,0 mm, longitud de casquillo 10 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Remache ciego - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Remache ciego, Ø 4,0 mm, longitud de casquillo 14 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A, también para UW/RW/PW 25

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT‐PA 6

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 12 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT‐PA 4

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 6 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Remache ciego - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Remache ciego, Ø 3,0 mm, longitud de casquillo 12 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A, también para UW/RW/PW 10 y 16

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Remache ciego - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Remache ciego, Ø 3,2 mm, longitud de casquillo 8 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Parte de bornes de repuesto - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Boquilla, especial para remaches RVT-AL/ST 2,4L/..., para la fijación de UW/RW/PW 4...

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
16 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636