Lista de productos cajas de perfil extruido UM-BASIC

Filtro

24 resultados

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-PRO con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 72 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 72 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Soporte, Cubierta, color: transparente, anchura: 73 mm, longitud: 1000 mm, altura: 63,2 mm, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm

Precio cliente:
24 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar