Lista de productos Distribuidores de potencial

Filtro

32 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Distribuidor de potencial - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: azul, color elementos de conexión: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potencial - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 32, anchura: 8,3 mm, longitud: 100 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
32 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636