Lista de productos Conectores circulares de plástico para potencia

Filtro

41 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Accesorios - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Accesorios, color: verde

Precio cliente:

Accesorios - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Accesorios, color: gris

Precio cliente:

Accesorios - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Accesorios, color: azul

Precio cliente:

Elemento codificador - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Elemento codificador, color: azul

Precio cliente:

Elemento codificador - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Elemento codificador, color: verde

Precio cliente:

Elemento codificador - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Elemento codificador, color: gris

Precio cliente:

Elemento codificador - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Elemento codificador, color: negro

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Pin, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Pin, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 12 mm

Precio cliente:

Conector - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Pin, diámetro de cable mín.: 16 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm

Precio cliente:
41 Resultados