Lista de productos energía fotovoltaica

Filtro

51 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones para sistemas aislados de corriente continua de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, señalización de estado en cada conector.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones para sistemas aislados de corriente continua de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, señalización de estado en cada conector.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Protec. enchufable de repuesto p. combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones para sistemas aislados de corriente continua de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, señalización de estado en cada conector.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones para sistemas aislados de corriente continua de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, señalización de estado en cada conector.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Protec. enchufable de repuesto p. combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Protec. enchufable de repuesto p. combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Descargador de corrientes de rayo/sobretensiones para sistemas de tensión continua de 1500 V DC aislados de 2 polos, para montaje sobre carril, con contacto de indicación remota, elementos de protección con control de temperatura, mensaje de estado en el módulo.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

Descargador de corrientes de rayo/sobretensiones para sistemas de tensión continua de 1500 V DC aislados de 2 polos, para montaje sobre carril, elementos de protección con control de temperatura, mensaje de estado en el módulo.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

Descargador de corrientes de rayo/sobretensiones para sistemas de tensión continua de 1000 V DC aislados de 2 polos, para montaje sobre carril, con contacto de indicación remota, elementos de protección con control de temperatura, mensaje de estado en el módulo.

Precio cliente:
51 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar