Lista de productos Paneles patch

Filtro

22 resultados

Repartidor de maniobra - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, montaje 19", IP20, con 16 puertos de montaje para insertos de contactos con sistema Freenet

Precio cliente:

Adaptador para carril - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Adaptador para carril, Índice de protección: IP20, Número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PC GF, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 24-22

Precio cliente:

Adaptador para carril - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, montaje sobre carril, IP20, 1 puesto enchufable, hembra/hembra, utilizable para fibra de vidrio, multimodo, PCF y de polímero

Precio cliente:

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Módulo RJ45 sobre RJ45, compuesto por dos cajas con 6x RJ45 10GBit/s respectivamente (clase EA) confeccionado con cable múltiple AWG 23 para usar en panel distribuidor modular, longitud variable, certificado GHMT.

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Repartidor de maniobra, Construcción: Rack de 19" / carcasa torre, Índice de protección: IP20, Material: Acero, con recubrimiento de polvo, Tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base)

Precio cliente:

Módulo ciego - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Bastidor ciego, en el tamaño de un módulo, para la utilización en el bastidor

Precio cliente:

Juego de tornillos - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Juego de tornillos, material de fijación para el bastidor

Precio cliente:

Sujeta-cables - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Sujetacables, material de sujeción para la guía de cables de un módulo

Precio cliente:

Bastidor de montaje de 19" - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

Bastidor de 19", panel distribuidor modular vacío, para usar 8 módulos (de 6 RJ45 cada uno) con 48 conexiones en total, 1HE, color similar a RAL 9005

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Repartidor de maniobra, Construcción: Rack de 19" / carcasa torre, Índice de protección: IP20, Material: Acero, con recubrimiento de polvo, Tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base), Tamaño de carcasa: 1

Precio cliente:
22 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar