Lista de productos: Sets fotovoltaicos

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_STRINGS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENERATOR_DISCONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UCPV_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Protección contra sobretensiones en carcasa IP65 para lado AC y DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de cuatro strings hasta 1000 V DC, conexión DC a través de macho/hembra SUNCLIX, conexión AC por tuerca QUICKON.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV SET 1ST/1000DC/SPD-SC - 2801529

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección de instalaciones fotovoltaicas de un string de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC - 2801318

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección del lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de dos strings de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX. Con seccionador de carga DC.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 3ST-SPD-FESD-SC - 2901860

Protección contra sobretensiones en carcasa IP65 para el lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de tres strings de hasta 1000 V DC. Con interruptor de bomberos.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV SET 3ST/1000DC/SPD-SC - 2801531

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección del lado DC de un ondulador con tres seguimientos de MPP hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX, varistores enchufables con dispositivo de desconexión térmica entre L+, L- y tierra/PE.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 4ST/1000DC/SPD-SC - 2801297

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección del lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de cuatro strings de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 8ST/2MPP-SPD-T1/2-SD - 2906250

Descargador de corrientes de rayo y sobretensiones en la carcasa IP66 para el lado DC de un inversor con dos seguimientos MPP hasta 1000 V DC, conexión mediante macho/hembra SUNCLIX. Con seccionador de carga DC y portafusibles para L+ y L-.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 8ST/2MPP-SPD-T2-SD - 2906372

Protección contra sobretensiones en la carcasa IP66 para el lado DC de un inversor con dos seguimientos MPP hasta 1000 V DC, conexión mediante macho/hembra SUNCLIX. Con seccionador de carga DC y portafusibles para L+ y L-.

Precio cliente:
8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar