Lista de productos Iluminaciones de máquina PLD de la clase 100

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 895/D25 - 1118015

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 895 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 335/D35/SC - 1118016

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 335 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 195/D35/SC - 1118021

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 195 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 335/D25 - 1118022

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 335 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 615/D35/SC - 1118024

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 615 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 895/D35/SC - 1118028

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 895 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 195/D25 - 1118035

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 195 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 615/D25 - 1118036

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 615 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 95 °/105 °, temperatura de color 6200 K, longitud 196 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 95 °/105 °, temperatura de color 6200 K, longitud 336 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
21 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636