Lista de productos iluminación de máquina PLD

Filtro

31 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Índice de protección

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 196 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 336 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 616 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 896 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 1176 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 190 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 365 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 540 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 715 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 75 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 370 mm, Diámetro 70 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
31 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar