Lista de productos: cajas para componentes ME

Filtro

333 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Caja para electrónica - ME 90 UT KMGY - 2200279

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: gris claro, Anchura: 90 mm, Longitud: 99 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: gris claro, Anchura: 67,5 mm, Longitud: 99 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: gris claro, Anchura: 90 mm, Longitud: 99 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Carcasa, Parte superior, Color: verde, Anchura: 12,5 mm, Longitud: 99 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Carcasa, Parte superior, Color: verde, Anchura: 17,5 mm, Longitud: 99 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Carcasa, Parte superior, Color: verde, Anchura: 22,5 mm, Longitud: 99 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Carcasa, Parte superior, Color: verde, Anchura: 45 mm, Longitud: 99 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: conector bus integrado, Color: verde, Anchura: 22,5 mm, Longitud: 99 mm, Número de polos conector transversal: 5+2

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Carcasa sin rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: conector bus integrado, Color: verde, Anchura: 22,5 mm, Longitud: 99 mm, Número de polos conector transversal: 5+2

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: conector bus integrado, Color: verde, Anchura: 22,5 mm, Longitud: 99 mm, Número de polos conector transversal: 10+2

Precio cliente:
333 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar