Lista de productos descargadores de corrientes de rayo/descargadores de sobretensiones tipo 1/2

Filtro

51 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones, según tipo 1/2 / Class I/II, para redes de alimentación monofásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, PEN).

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones, según tipo 1/2 / Class I/II, para redes de alimentación trifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Descargador de corrientes de rayo enchuf. en base de varistor para redes de alimentación de 3 fases TN-S con N y PE separados (sist. de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), para clases de protección contra rayos III y IV, con contacto de indic. remota.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes trifásicas de alimentación de corriente con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE).

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes trifásicas de alimentación de corriente con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE) para las clases de protección contra rayos III y IV, con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes trifásicas de alimentación de corriente con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE) para las clases de protección contra rayos III y IV.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes trifásicas de alimentación de corriente con N y PE comunes (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes trifásicas de alimentación de corriente con N y PE comunes (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes monofásicas de alimentación de corriente con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes monofásicas de alimentación de corriente con N y PE separadas (sistema de 3 conductores: L1, N, PE).

Precio cliente:
51 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar