Lista de productos Fieldline Stand-Alone

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo E/S descentralizado - FLS IB M12 DI 8 M12 - 2736013

El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 8 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 600 mA.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS IB M12 DI 16 M12 - 2736314

El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 16 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 1,2 A.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS IB M12 DO 8 M12-2A - 2736039

El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 8 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736026

El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 4 entradas digitales y 4 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS IB M12 DIO 8/8 M12 - 2736385

El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 8 entradas digitales y 8 salidas digitales, cargable cada una con 500 mA. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS PB M12 DO 8 M12-2A - 2736110

El equipo Stand-Alone para PROFIBUS tiene 8 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

El equipo Stand-Alone para PROFIBUS tiene 8 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 600 mA.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS PB M12 DI 16 M12 - 2736220

El equipo Stand-Alone para PROFIBUS tiene 16 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 1,2 A.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736107

El equipo Stand-Alone para PROFIBUS tiene 4 entradas digitales y 4 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLS PB M12 DIO 8/8 M12 - 2736372

El equipo Stand-Alone para PROFIBUS tiene 8 entradas digitales y 8 salidas digitales, cargable cada una con 500 mA. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:
14 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar