Lista de productos bornes de tierra

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

Borne de conexión por espárrago - RT 3-PE - 3049411

Borne de tierra con técnica de conexión por espárrago, sección 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, ancho 12,3 mm, color: Amarillo-verde

Precio cliente:

Borne de conexión por espárrago - RT 5-PE - 3049424

Borne de tierra con técnica de conexión por espárrago, sección: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, ancho 16,3 mm, color: Amarillo-verde

Precio cliente:

Borne de conexión por espárrago - RTO 3-PE - 3049615

Borne de tierra con técnica de conexión por espárrago, sección 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, ancho 12,3 mm, color: Amarillo-verde

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - RTO 3-PE-TC - 3049958

Borne de tierra con técnica de conexión por espárrago y cubierta protectora transparente, sección transversal: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura 12,3 mm, color: verde-amarillo

Precio cliente:

Borne de conexión por espárrago - RTO 5-PE - 3049628

Borne de tierra con técnica de conexión por espárrago, sección: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, ancho 16,3 mm, color: Amarillo-verde

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - RTO 5-PE-TC - 3049974

Borne de tierra con técnica de conexión por espárrago y cubierta protectora transparente, sección transversal: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura 16,3 mm, color: verde-amarillo

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - OTTA 2,5-PE - 0790556

Borne universal de tierra con conexión por espárrago, sección: 0,1 - 2,5 mm², anchura: 9 mm, color: Amarillo-verde

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - OTTA 6-PE - 0790527

Borne universal de tierra con conexión por espárrago, sección: 0,1 - 6 mm², anchura: 11 mm, color: Amarillo-verde

Precio cliente:
8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar