Lista de productos: conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas

Filtro

22 resultados

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 3x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 3x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 4x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 6x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 2 strings. Con protección contra sobretensiones, seccionador de carga DC y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:
22 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar