Lista de productos pasarelas y proxys

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertidor de protocolos - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Convertidor de protocolos Modbus/RTU a FOUNDATION Fieldbus

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Convertidor de protocolos Modbus/RTU a PROFIBUS PA

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Convertidor de protocolos Modbus/RTU a PROFIBUS DP

Precio cliente:

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy para PROFINET-RT, proxy PROFIBUS con switch de 4 puertos integrado, empleo solamente con PC WorX

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Módulo de acoplamiento de E/S (gateway) para un sistema INTERBUS y un sistema PROFIBUS DP, 24 V DC, tipo de protección IP20

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Módulo de acoplamiento de E/S (gateway) para un sistema PROFIBUS DP, FO y DSUB9, 24 V DC, grado de protección IP20

Precio cliente:

Interfaz de datos - EU5C-SWD-DP PXC - 2903100

SmartWire-DT pasarela de enlace para conexión a PROFIBUS DP como esclavo, detección de velocidades en baudios automática: 9,6 kBit/s hasta 12 Mbit/s, conexión hasta 58 participantes SmartWire-DT.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende dos conexiones RJ45 y cuatro conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Profibus_P-04-15/cd4fe2e5-aa9b-4509-936c-e41d8ae86400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar